CB-adaptere for universel og enkel montage af af effektafbrydere.
- Varenummer:
- SV 9342610
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Klemmeafdækning
Tilslutningsgevind - Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Mærkestrøm maks.
- 250 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Bemærk
- Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 250 A, DIVQ/7
- Ledningsafgang
- forneden
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Antal poler
- 3-polet
- Dimensioner
- Bredde: 105 mm
Højde: 240 mm - Tilslutning af rundledere
- 35 ‐ 120 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Passer til producent (type)
- ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
- Allen Bradley (140U-J)
- Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
- GE (FE160, FE250, FD160)
- Legrand (DPX 250)
- Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
- OEZ (BD250N, BD250S)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
- Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
- Godkendelser
- UL
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,299 kg
- Bruttovægt
- 1,311 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,426
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177503809
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- CB component adaptor 250 A, 3-pole, cable outlet bottom (60 mm), RAL 7035
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning