NH-sikringslastadskillere

Varenummer: SV 9343210

Varenummer:
SV 9343210
Udgave
Til 60 mm skinnesystemer
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve
Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7035/7001
Klemplads til lamelkobberskinner
Klempladsbredde: 50 mm
Klempladshøjde: 10 mm
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UR-applikationer. UR-applikationer må kun udføres i forbindelse med „special purpose fuses“.
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Skrue M10
Mærkestrøm maks.
400 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Til NH-størrelse
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner
Bredde: 210 mm
Højde: 298 mm
Tilslutning af rundledere
10 ‐ 240 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Antal poler
3-polet
Tværsnit rundleder
10 ‐ 240 mm²
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,358 kg
Bruttovægt
3,36 kg
Kobberandel (kg/styk)
1
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177540392
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH-sikringslastadskiller, str. 2, 400 A, 690 V, 3-polet, skrue M10
Godkendelser
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer