NH-sikringslastadskillere

Varenummer: SV 9344000

Varenummer:
SV 9344000
Udgave
Til montageplader
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve
Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7035/7001
Klemplads til lamelkobberskinner
Klempladsbredde: 13 mm
Klempladshøjde: 13 mm
for mounting plate assembly
Ja
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UR-applikationer. UR-applikationer må kun udføres i forbindelse med „special purpose fuses“.
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Mærkestrøm maks.
160 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Til NH-størrelse
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner
Bredde: 106 mm
Højde: 194 mm
Tilslutning af rundledere
4 ‐ 95 mm²
Antal poler
3-polet
Tværsnit rundleder
4 ‐ 95 mm²
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,7 kg
Bruttovægt
0,74 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,15
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177540507
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH-sikringslastadskiller, str. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, Rammeklemme, til montageplade
Godkendelser
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Teknik i detaljer