Sikringsholdere 31 A til 60 A

Varenummer: SV 9345005

Sikringsholder op til 60 A, 3-polet, enkel montage på DIN-skinner til enheden eller via OM-enhedsadapter på skinner.

Varenummer:
SV 9345005
Udgave
Til sikringstype klasse CC
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Tilslutning til rundledere
AWG 8 - 18
Bemærk
Velegnet til klikmontage på DIN-skinner 35 mm (7,5/15 mm høje) iht. DIN EN 60 715 eller RiLine komponentadapterkombinationer (OM-adapter/-holder)
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Til sikringstype (Class)
CC
Mærkestrøm maks.
30 A
Mærkedriftsspænding
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-4
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
Bemærkning vedr. produktnr.
Ikke egnet til sikringer 10 x 38 mm iht. IEC 60 269-2/-4/-6
Dimensioner
Bredde: 54 mm
Højde: 81 mm
Tilslutning af rundledere
0,75 ‐ 25 mm²
Passer til sikringer
Diameter: 10 mm
Længde: 38 mm
Spændingsområde til lyssignal
110 ‐ 600 V
Elektriske værdier UL (SCCR)
200 kA – 600 V, Fuse Class CC maks. 30 A, JDDZ/7
Antal poler
3-polet
Tværsnit rundleder
0,75 ‐ 25 mm²
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,634 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,018
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177805385
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Sikringsholder Klasse CC, 30 A, 600 V, 3-polet (60 mm)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed