Sikringsholdere 31 A til 60 A

Varenummer: SV 9345015

Sikringsholder op til 60 A, 3-polet, enkel montage på DIN-skinner til enheden eller via OM-enhedsadapter på skinner.

Varenummer:
SV 9345015
Udgave
Til sikringstype klasse J
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Tilslutning til rundledere
AWG 1 - 18
Bemærk
Velegnet til klikmontage på DIN-skinner 35 mm (7,5/15 mm høje) iht. DIN EN 60 715 eller RiLine komponentadapterkombinationer (OM-adapter/-holder)
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Til sikringstype (Class)
J
Mærkestrøm maks.
30 A
Mærkedriftsspænding
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
Dimensioner
Bredde: 108 mm
Højde: 115 mm
Tilslutning af rundledere
1,5 ‐ 50 mm²
Passer til sikringer
Diameter: 21 mm
Længde: 57 mm
Spændingsområde til lyssignal
110 ‐ 600 V
Elektriske værdier UL (SCCR)
200 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 30 A, JDDZ/7
Antal poler
3-polet
Tværsnit rundleder
1,5 ‐ 50 mm²
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,84 kg
Bruttovægt
0,966 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,072
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177805392
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Sikringsholder Klasse J, 30 A, 600 V, 3-polet (60 mm)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed