Sikringsholdere 30 A

Varenummer: SV 9345040

3-polet, til skinnesystem med 60 mm skinnecenterafstand.

Varenummer:
SV 9345040
Udgave
Til sikringstype klasse CC
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Tilslutning til rundledere
AWG 10 - 16
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Bemærk
Ikke egnet til sikringer 10 x 38 mm iht. IEC 60 269-2/-4/-6
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Til sikringstype (Class)
CC
Mærkestrøm maks.
30 A
Mærkedriftsspænding
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-4
Test specification
UL 4248-4
Dimensioner
Bredde: 27 mm
Højde: 200 mm
Tilslutning af rundledere
1,5 ‐ 6 mm²
Passer til sikringer
Diameter: 10 mm
Længde: 38 mm
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Spændingsområde til lyssignal
110 ‐ 600 V
Elektriske værdier UL (SCCR)
200 kA – 600 V, Fuse Class CC maks. 30 A, JDDZ/7
Antal poler
3-polet
Tværsnit rundleder
1,5 ‐ 6 mm²
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,84 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,032
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177709294
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Sikringsholder, Klasse CC, 30 A, 600 V, 3-polet, (60 mm)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed