Vægskab af glasfiberarmeret polycarbonat. Kapslingsklasse IP 66. Hurtig vedligeholdelse pga. låg med lynlukning. Sikker takket være selvslukkende materiale.
- Varenummer:
- PK 9508050
- Udgave
- PK-kabinet med lukket låg
- Materiale
- Kabinet: glasfiberarmeret polykarbonat
Låg: glasfiberforstærket polykarbonat, pakning af PU-skum
Lågskruer: Polyamid
Isoleringspropper: Polyethylen - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Boks med låg
Lågskruer
Isoleringspropper til vægmontageskruer - Dimensioner
- Bredde: 130 mm
Højde: 94 mm
Dybde: 57 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IK-kode
- IK08
- Kabelindføring (antal x Ø)
- M16/M20
- Antal metriske forprægninger
- 10 x M16/M20
- Driftstemperatur
- -35 °C...80 °C
- Grundmateriale
- Polykarbonat
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,8 kg
- Bruttovægt
- 0,86 kg
- Toldtarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177490192
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- PK Polykarbonatbokse, BHD: 130x94x57 mm, glasfiberarmeret polykarbonat, med forprægninger, med gråt låg