Til PEN/N/PE og N/PE ledere.
- Varenummer:
- SV 9600005
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Passer til skinner
- 12 x 5 mm
- Antal poler
- 2-polet
- Skinnecenterafstand
- 70 mm
- Mærkedriftsspænding
- 1000 V, 2~
- 1500 V (DC)
- N/PE-holder
- Ja
- PEN/N/PE-holder
- Ja
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,24 kg
- Bruttovægt
- 0,246 kg
- Toldtarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177809031
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Busbar support, 2-pole, 70 mm bar centre distance, for busbar WH: 12x5 mm
- Dokumentationer
- Vejledning