Bundprofil

Varenummer: SV 9607000

Berøringsbeskyttelse på bagsiden af en Mini-PLS opbygning.

Varenummer:
SV 9607000
Materiale
Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Længde
1.100 mm
Passende til skinnesystem
Mini-PLS
Dimensioner
Længde: 1.100 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,86 kg
Bruttovægt
1,08 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177140646
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivelse
SV Mini-PLS Bundprofil, L: 1100 mm
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Datablade
Teknik i detaljer