Afdækningsprofil

Varenummer: SV 9609000

Kan afkortes individuelt, til clipsmontage på Mini-PLS bundprofil.

Varenummer:
SV 9609000
Materiale
Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Længde
500 mm
Passende til skinnesystem
Mini-PLS
Dimensioner
Længde: 500 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,6 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177140684
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Mini-PLS Afdækningsprofil, L: 500 mm
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)