Mærkestrøm 63 A.
- Varenummer:
- SV 9630005
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- Chassis: RAL 9011
Afdækning: RAL 7035 - Tilslutningstype (elektrisk)
- Trækfjederklemme
- Sikringsindsatse
- D 02-E 18
- Mærkestrøm maks.
- 63 A
- Dimensioner
- Bredde: 39,5 mm
Højde: 189 mm - Tilslutning af rundledere
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,34 kg
- Bruttovægt
- 0,374 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,11
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177809024
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², tension spring clamp, WH: 39,5x189 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning