Board RiLine Compact

Varenummer: SV 9635030

Tavle med integrerede samleskinner.

Varenummer:
SV 9635030
Funktionsmåder
Berøringsbeskyttet samleskinne-tavle til sikker fastgørelse og kontakt af komponenter via enkel stikmontage
Delingsenheder, som er markeret på kortet, muliggør en sikker og hurtig placering af komponenterne
Mindre kablingsarbejde takket være direkte kontaktering på kortet
Materiale
Polyamid
Polykarbonat
E-Cu
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inklusive integrerede samleskinner
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2X
Normer
UL 508
IEC 61 439
Mærkestrøm maks.
160 A
Mærkedriftsspænding
690 V (AC)
600 V (DC)
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
for mounting plate assembly
Ja
Antal poler
3-polet
Dimensioner
Bredde: 700 mm
Højde: 160 mm
Dybde: 45,1 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,75 kg
Bruttovægt
2,86 kg
Kobberandel (kg/styk)
1,57
Toldtarifnummer
85469010
EAN
4028177978423
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 700x160x45.1 mm (RiLine Compact)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning