Tavle med integrerede samleskinner.
- Varenummer:
- SV 9635035
- Funktionsmåder
- Berøringsbeskyttet samleskinne-tavle til sikker fastgørelse og kontakt af komponenter via enkel stikmontage
- Delingsenheder, som er markeret på kortet, muliggør en sikker og hurtig placering af komponenterne
- Mindre kablingsarbejde takket være direkte kontaktering på kortet
- Materiale
- Polyamid
Polykarbonat
E-Cu
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inklusive integrerede samleskinner
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 2X
- Normer
- UL 508
- IEC 61 439
- Mærkestrøm maks.
- 160 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Bemærk
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- for mounting plate assembly
- Ja
- Antal poler
- 3-polet
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 160 mm
Dybde: 45,1 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,13 kg
- Bruttovægt
- 3,26 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,79
- Toldtarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177978416
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 800x160x45.1 mm (RiLine Compact)
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning