Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til effektafbrydere på kortet.
- Varenummer:
- SV 9635100
- Funktionsmåder
- Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til effektafbrydere på kortet
- Montage af effektafbryder med variable fastgørelsespunkter (M4)
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Vær opmærksom på effektafbryderens montageafstand ved valg af CB-enhedsadapter
- Afhængigt af den anvendte effektafbryder kan der opstå en effektreduktion
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- Mærkestrøm maks.
- 160 A
- Mærkedriftsspænding
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Antal poler
- 3-polet
- Dimensioner
- Bredde: 90 mm
Højde: 160 mm
Dybde: 45 mm - Distance between fixing points
- 25 mm
- Ledningsafgang
- foroven/forneden
- Passer til producent (type)
- ABB (XT1)
- Allen Bradley (140G-G)
- Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,58 kg
- Bruttovægt
- 0,582 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,276
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177951877
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV CB component adaptor160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 25 mm
- Dokumentationer
- Vejledning