CB-komponentadaptere 3-polet

Varenummer: SV 9635110

Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til effektafbrydere på kortet.

Varenummer:
SV 9635110
Funktionsmåder
Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til effektafbrydere på kortet
Montage af effektafbryder med variable fastgørelsespunkter (M4)
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Bemærk
Vær opmærksom på effektafbryderens montageafstand ved valg af CB-enhedsadapter
Afhængigt af den anvendte effektafbryder kan der opstå en effektreduktion
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Mærkestrøm maks.
160 A
Mærkedriftsspænding
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Antal poler
3-polet
Dimensioner
Bredde: 90 mm
Højde: 160 mm
Dybde: 45 mm
Distance between fixing points
30 mm
Ledningsafgang
foroven/forneden
Passer til producent (type)
ABB (XT2)
Allen Bradley (140G-H)
Eaton (NZM1)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,55 kg
Bruttovægt
0,588 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,276
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177951846
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV CB component adaptor 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 30 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning