Tilslutningsadaptere RiLine Compact

Varenummer: SV 9635200

Til tilslutning af rundledere.

Varenummer:
SV 9635200
Funktionsmåder
Til forsyning af kortet
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 7035
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Bemærkning vedr. produktnr.
Ved anvendelse af tyndtrådede rundledere med 16 mm² med ledningstylle anbefales følgende crimp-tænger: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Mærkestrøm maks.
63 A
Mærkedriftsspænding
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Antal poler
3-polet
Ledningsafgang
foroven/forneden
Elektriske værdier UL
Mærkestrøm (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Tilslutningstype (elektrisk)
Trækfjederklemme
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstylle
1,5 ‐ 16 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
1,5 ‐ 16 mm²
Tilslutning af rundledere, flertrådet
1,5 ‐ 16 mm²
Tilslutning af rundledere, enkelttrådet
1,5 ‐ 10 mm²
Tilslutning til rundledere
AWG 6-16
Dimensioner
Bredde: 22,5 mm
Højde: 160 mm
Dybde: 115,5 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,72 kg
Bruttovægt
0,788 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,023
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177817395
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
Tilslutningsadapter 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polet, ledningsafgang foroven/forneden, rundledertilslutning 1,5-16 mm² (RiLine Compact)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning