Til tilslutning af rundledere.
- Varenummer:
- SV 9635210
- Funktionsmåder
- Til forsyning af kortet
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Anvendes som midterforsyning til eller som længdeforbinder af to samlede kort
- Mærkestrøm maks.
- 125 A
- Mærkedriftsspænding
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Antal poler
- 3-polet
- Ledningsafgang
- foroven/forneden
- Elektriske værdier UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstylle
- 6 ‐ 50 mm²
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
- 6 ‐ 50 mm²
- Tilslutning af rundledere, flertrådet
- 6 ‐ 50 mm²
- Tilslutning af rundledere, enkelttrådet
- 6 ‐ 50 mm²
- Tilslutning til rundledere
- AWG 1 - 10
- Dimensioner
- Bredde: 45 mm
Højde: 160 mm
Dybde: 92,5 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,12 kg
- Bruttovægt
- 1,183 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,04
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177934603
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm²
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning