Til opbygning af tavle- og beskyttelsesanlæg.
- Varenummer:
- SV 9635300
- Udgave
- Med integreret låseholder
- Funktionsmåder
- Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til elektriske komponenter på kortet
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- Mærkestrøm maks.
- 16 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Antal poler
- 3-polet
- Til sikringstype (Class)
- CC
- Elektriske værdier UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Tilslutningsledninger (AWG)
- AWG 14
- Længde tilslutningskabel
- 125 mm
- Bæreskinner antal/højde
- 1 / 10 mm
- Bæreskinnetype
- fast
- Dimensioner
- Bredde: 22,5 mm
Højde: 160 mm
Dybde: 80 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,124 kg
- Bruttovægt
- 0,134 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,02
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177817388
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV Component adaptor, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, for fuse 10x38 mm/Class CC, connection cable AWG 14 (L: 125 mm), WH: 22,5x160 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning