Komponentadaptere 3-polet

Varenummer: SV 9635350

Til opbygning af tavle- og beskyttelsesanlæg.

Varenummer:
SV 9635350
Udgave
Comfort
Funktionsmåder
Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til elektriske komponenter på kortet
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 7035
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Mærkestrøm maks.
32 A
Mærkedriftsspænding
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Antal poler
3-polet
Elektriske værdier UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Tilslutningsledninger (AWG)
AWG 10
Længde tilslutningskabel
160 mm
Bæreskinner antal/højde
1 / 10 mm
Bæreskinnetype
regulerbar
Dimensioner
Bredde: 45 mm
Højde: 160 mm
Dybde: 34,5 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,56 kg
Bruttovægt
0,582 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,055
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177817333
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Component adaptor (Comfort), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 10 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning