Komponentadaptere 1-polet

Varenummer: SV 9635371

Til opbygning af tavle- og beskyttelsesanlæg.

Varenummer:
SV 9635371
Udgave
L1
Funktionsmåder
Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til elektriske komponenter på kortet
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 7035
Bemærk
Hver af de forskellige fasetilslutninger kræver forskellige adapterversioner
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Mærkestrøm maks.
16 A
Mærkedriftsspænding
690 V (AC), 1~
Antal poler
1-polet
Tilslutningsledninger (AWG)
AWG 14
Længde tilslutningskabel
100 mm
Bæreskinner antal/højde
1 / 10 mm
Bæreskinnetype
fast
Dimensioner
Bredde: 18 mm
Højde: 160 mm
Dybde: 35 mm
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
0,3 kg
Bruttovægt
0,358 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,006
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177934597
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L1), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning