Til opbygning af tavle- og beskyttelsesanlæg.
- Varenummer:
- SV 9635381
- Udgave
- L1
- Funktionsmåder
- Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til elektriske komponenter på kortet
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Hver af de forskellige fasetilslutninger kræver forskellige adapterversioner
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- Mærkestrøm maks.
- 63 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V (AC), 1~
- Antal poler
- 1-polet
- Tilslutningsledninger (AWG)
- AWG 8
- Længde tilslutningskabel
- 100 mm
- Bæreskinner antal/højde
- 1 / 10 mm
- Bæreskinnetype
- fast
- Dimensioner
- Bredde: 18 mm
Højde: 160 mm
Dybde: 35 mm - Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 0,33 kg
- Bruttovægt
- 0,425 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,015
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177934535
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV component adaptor 63 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L1), connection cable AWG 8, WH: 18 x 160 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning