Apparatholder uden kontaktsystem

Varenummer: SV 9635390

Til udvidelse af fastgørelsesmuligheden på kortet ved anvendelse af brede komponenter.

Varenummer:
SV 9635390
Funktionsmåder
Til udvidelse af fastgørelsesmuligheden på kortet ved anvendelse af brede komponenter
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Dimensioner
Bredde: 18 mm
Højde: 160 mm
Dybde: 34,5 mm
Bæreskinnetype
fast
Bæreskinner antal/højde
1 / 10 mm
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
0,258 kg
Bruttovægt
0,32 kg
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177934542
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
TS component support, WH: 18 x 160 mm, without contact system
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning