Til fastgørelse af starter- og vendekombinationer på apparatadapter Comfort med indstillelig bæreskinne.
- Varenummer:
- SV 9635610
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af apparat- og vendekombinationer.
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 9005
- Dimensioner
- Bredde: 45 mm
Højde: 65 mm - Passer til producent (type)
- Siemens (S00, S0)
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,181 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177817265
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Positioner, for component adaptor (Comfort), WH: 45x55 mm