Til fastgørelse af direkte startere af forskellig længde.
- Varenummer:
- SV 9635630
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af direkte startere af forskellig længde.
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Dimensioner
- Bredde: 45 mm
Højde: 40 mm - Pakkestørrelse
- 8 stk.
- Nettovægt
- 0,136 kg
- Bruttovægt
- 0,183 kg
- Toldtarifnummer
- 39211900
- EAN
- 4028177919846
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Extension module, for component adaptor (comfort), WH: 45x40 mm