Udvidelsessæt Til enhedsadapter Comfort

Varenummer: SV 9635640

Til fastgørelse af vendestarterkombinationer.

Varenummer:
SV 9635640
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse af vendestarterkombinationer med 90 mm bredde.
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
1 sæt består af 1 udvidelsesmodul, 2 forlængermoduler, 3 forbindelsesstifter
1 sæt ≙ 1 stk.
Dimensioner
Bredde: 90 mm
Højde: 80 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,26 kg
Bruttovægt
0,287 kg
Toldtarifnummer
39211900
EAN
4028177919839
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Expansion set, for component adaptor (comfort), WH: 45x40 mm