Til RiLine Compact samleskinnesystem.
- Varenummer:
- SV 9635700
- Funktionsmåder
- Til sikring af tilsluttede forbrugere
- Integrerede kontrolhuller sikrer måleadgang til smelteindsatsernes kontaktdele
- Ved kabeludgang øverst skal NH-sikringslastadskilleren monteres drejet 180° på kortet
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: forsølvet hårdkobber - Farve
- RAL 7035
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Til NH-størrelse
- 000
- Mærkestrøm maks.
- 125 A
- Mærkedriftsspænding
- 440 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Antal poler
- 3-polet
- Ledningsafgang
- foroven/forneden
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Tilslutning af rundledere
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
- 10 x 10 mm
- Dimensioner
- Bredde: 49,5 mm
Højde: 174,5 mm
Dybde: 96 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,52 kg
- Bruttovægt
- 0,562 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,145
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177937604
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivelse
- LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)
- Dokumentationer
- Vejledning