Maxi-PLS skinner E-Cu til system Maxi-PLS 45

Varenummer: SV 9640202

Mål: 60 x 60 mm, skinneprofil: 2323 mm², til kabeltilslutning op til 6300 A

Varenummer:
SV 9640202
Produktbeskrivelse
Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
Materiale
E-Cu
Tværsnit
1.354 mm²
Længde
451 mm
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Passer til
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,461 kg
Bruttovægt
5,461 kg
Kobberandel (kg/styk)
5,461
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177940154
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS samleskinne E-Cu, L: 451 mm, 45x45 mm, tværsnit: 1354 mm²
Godkendelser
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer