Mål: 45 x 45 mm, skinneprofil: 974 mm², til kabeltilslutning op til 1900 A.
- Varenummer:
- SV 9640237
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tværsnit
- 974 mm²
- Længde
- 651 mm
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,5 kg
- Bruttovægt
- 5,76 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 5,751
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177940185
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 651 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning