Mål: 60 x 60 mm, skinneprofil: 2323 mm², til kabeltilslutning op til 6300 A
- Varenummer:
- SV 9640262
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tværsnit
- 1.354 mm²
- Længde
- 851 mm
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Passer til
- Bredde: = 1.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,9 kg
- Bruttovægt
- 10,12 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 10,304
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177940260
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Maxi-PLS samleskinne E-Cu, L: 851 mm, 45x45 mm, skinnetværsnit: 1354 mm²
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning