Maxi-PLS skinner E-Cu til system Maxi-PLS 45 S

Varenummer: SV 9640297

Mål: 45 x 45 mm, skinneprofil: 974 mm², til kabeltilslutning op til 1900 A.

Varenummer:
SV 9640297
Produktbeskrivelse
Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
Materiale
E-Cu
Tværsnit
974 mm²
Længde
1.051 mm
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Passer til
Bredde: = 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
9,2 kg
Bruttovægt
9,3 kg
Kobberandel (kg/styk)
9,284
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177940208
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1051 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer