Tilslutningsplade Til lamelkobberskinner

Varenummer: SV 9640340

For tilslutning af flade lamelkobberskinner.

Varenummer:
SV 9640340
Produktbeskrivelse
For tilslutning af flade lamelkobberskinner.
Materiale
Tilslutningsplade: E-Cu
Trykstykke: Rustfrit stål
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til skinner
Maxi-PLS 45 S/45
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
63 x 20 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
1,455 kg
Bruttovægt
1,477 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,19
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177238688
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsplader, lamelstørrelse BH: 63x20 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer