Mål: 60 x 60 mm, skinneprofil: 1354 mm², til kabeltilslutning op til 6300 A
- Varenummer:
- SV 9650202
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tværsnit
- 2.323 mm²
- Længde
- 451 mm
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Passer til
- Bredde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,364 kg
- Bruttovægt
- 9,364 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 9,364
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177940192
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 451 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning