Maxi-PLS skinner E-Cu til system Maxi-PLS 60

Varenummer: SV 9650292

Mål: 60 x 60 mm, skinneprofil: 1354 mm², til kabeltilslutning op til 6300 A

Varenummer:
SV 9650292
Produktbeskrivelse
Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
Materiale
E-Cu
Tværsnit
2.323 mm²
Længde
1.051 mm
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Passer til
Bredde: = 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
21,7 kg
Bruttovægt
21,78 kg
Kobberandel (kg/styk)
21,821
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177940222
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1051 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer