Tilslutningsklemme til rundleder

Varenummer: SV 9650325

For tilslutning af rundledere.

Varenummer:
SV 9650325
Produktbeskrivelse
For tilslutning af rundledere.
Materiale
Tilslutningsklemme: Messing, fortinnet
Tilslutningsbolt: Stål, galvaniseret
Tilslutningsgevind: Kobberlegering
Leveringsomfang
Tilslutningsklemme
Tilslutningsbolte
Tilslutningsgevind
Inkl. montagematerialer
Passer til skinner
Maxi-PLS 60
Tilslutning af rundledere
95 ‐ 300 mm²
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,428 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177580633
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsklemmer, rundledertilslutning 95-300 mm?, (Maxi-PLS 3200)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer