Til understøttelse af forbindelsessæt foroven/forneden til åbne effektafbrydere (ACB).
- Varenummer:
- SV 9660205
- Produktbeskrivelse
- Til understøttelse af forbindelsessæt foroven eller forneden til åbne effektafbrydere (ACB).
- Materiale
- Stabilisator: Glasfiberforstærket polyester
Holdevinkel: Stålplade - Leveringsomfang
- 4 plaststabilisatorer
2 holdevinkler
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- Den medfølgende holdevinkler er kun egnet til brug i TS-skabe
- Ved anvendelse af understøtnings sættet i VX-skabe kræves endvidere holdevinkel 9686.495
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,84 kg
- Bruttovægt
- 5,12 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 39162000
- EAN
- 4028177709379
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Support set (stabiliser), for connection kit
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning