Indbygningssæt ISV til AX

Varenummer: SV 9666801

Til montage af ISV udbygningsmoduler i AX/AE-skabe.

Varenummer:
SV 9666801
Produktbeskrivelse
Til montage af ISV udbygningsmoduler i skabe.
Materiale
Montagesæt: Stålplade, galvaniseret
Bæreskinne: Stålplade, galvaniseret
Berøringsafskærmning: Pladestål, lakeret
Leveringsomfang
Montagesæt
Montageskinner
Berøringsbeskyttelse
Inkl. montagematerialer
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3
Passer til best.nr.
1008.000
1038.000
Passer til
Bokstype: AX
Bredde: 380 mm
Højde: 600 mm
Dybde: 210 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,24 kg
Bruttovægt
4,44 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177803794
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Indbygningssæt (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), til AE (BHD: 380 x 600 x 210 mm)
Dokumentationer
Vejledning