Til montage af ISV udbygningsmoduler i AX/AE-skabe.
- Varenummer:
- SV 9666811
- Produktbeskrivelse
- Til montage af ISV udbygningsmoduler i skabe.
- Materiale
- Montagesæt: Stålplade, galvaniseret
Bæreskinne: Stålplade, galvaniseret
Berøringsafskærmning: Pladestål, lakeret - Leveringsomfang
- Montagesæt
Montageskinner
Berøringsbeskyttelse
Inkl. montagematerialer - Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 4 - Passer til best.nr.
- 1057.000
- Passer til
- Bredde: 500 mm
Højde: 700 mm
Dybde: 250 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6 kg
- Bruttovægt
- 6,12 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177803787
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Indbygningssæt (ISV), 1 BE (250 mm), 4 HE (600 mm), til AE (BHD: 500 x 700 x 250 mm)
- Dokumentationer
- Vejledning