Indbygningssæt ISV til AX

Varenummer: SV 9666841

Til montage af ISV udbygningsmoduler i AX/AE-skabe.

Varenummer:
SV 9666841
Produktbeskrivelse
Til montage af ISV udbygningsmoduler i skabe.
Materiale
Montagesæt: Stålplade, galvaniseret
Bæreskinne: Stålplade, galvaniseret
Berøringsafskærmning: Pladestål, lakeret
Leveringsomfang
Montagesæt
Montageskinner
Berøringsbeskyttelse
Inkl. montagematerialer
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 7
Passer til best.nr.
1260.000
Passer til
Bredde: 600 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6 kg
Bruttovægt
6,7 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177803756
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Indbygningssæt (ISV), 2 BE (500 mm), 7 HE (1050 mm), til AE (BHD: 600 x 1200 x 300 mm)
Dokumentationer
Vejledning