Til montage af ISV udbygningsmoduler i VX skabe.
- Varenummer:
- SV 9666902
- Produktbeskrivelse
- Til montage af ISV udbygningsmoduler i skabe.
- Materiale
- Montagestilladsholder: Stålplade, galvaniseret
Berøringsafskærmning: Pladestål, lakeret
Berøringsafskærmning i siderne: PVC - Leveringsomfang
- Monteringsstilladsholder
Berøringsbeskyttelse
Inkl. montagematerialer - Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 12 - Passer til best.nr.
- 8452.000
- 8604.000
- 8606.000
- Passer til
- Bokstype: VX
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 400 mm
500 mm
600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6,7 kg
- Bruttovægt
- 7,4 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177923270
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- ISV indbygningssæt til VX, 2 BE (500 mm), 12 HE (1800 mm), BxH: 600x2000 mm
- Dokumentationer
- Vejledning