Til montage af ISV udbygningsmoduler i VX skabe.
- Varenummer:
- SV 9666912
- Produktbeskrivelse
- Til montage af ISV udbygningsmoduler i skabe.
- Materiale
- Montagestilladsholder: Stålplade, galvaniseret
Berøringsafskærmning: Pladestål, lakeret
Berøringsafskærmning i siderne: PVC - Leveringsomfang
- Monteringsstilladsholder
Berøringsbeskyttelse
Inkl. montagematerialer - Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 3
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 12 - Passer til best.nr.
- 9666.916
- 9666.956
- Passer til
- Bokstype: VX
Bredde: 850 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 400 mm
600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 8 kg
- Bruttovægt
- 8,5 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177923294
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- ISV indbygningssæt til VX, 3 BE (750 mm), 12 HE (1800 mm), BxH: 850x1800 mm
- Dokumentationer
- Vejledning