Indbygningssæt ISV til VX

Varenummer: SV 9666922

Til montage af ISV udbygningsmoduler i VX skabe.

Varenummer:
SV 9666922
Produktbeskrivelse
Til montage af ISV udbygningsmoduler i skabe.
Materiale
Montagestilladsholder: Stålplade, galvaniseret
Berøringsafskærmning: Pladestål, lakeret
Berøringsafskærmning i siderne: PVC
Leveringsomfang
Monteringsstilladsholder
Berøringsbeskyttelse
Inkl. montagematerialer
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 4
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 12
Passer til best.nr.
9666.926
9666.966
Passer til
Bokstype: VX
Bredde: 1.100 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 400 mm
600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
9,5 kg
Bruttovægt
9,92 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177923263
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
ISV indbygningssæt til VX, 4 BE (1000 mm), 12 HE (1800 mm), BxH: 1100x1800 mm
Dokumentationer
Vejledning