Fordelingstavler Rækkemonteret gulvskab VX25

Varenummer: VX 9666926

Udbygningssystem til VX, som gør det til et fordelingskab, klar til ISV-udbygningsmoduler.

Varenummer:
VX 9666926
Materiale
Stålplade
Overflade
Skabsramme: grundet
Låge(r), topplade, bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Flangeplader
Bagplade
Topplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
Antal låger
2
Bemærk
Ved 600 mm bredde fordelingstavler anvendes VX basisskabe
Til en sokkelhøjde på 200 mm kræves 2 VE sokkelhjørnestykker, 100 mm, og sokkelpaneler, 100 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Dimensioner
Bredde: 1.100 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
115,4 kg
Bruttovægt
126,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
384,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177929616
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Produktbeskrivelse
VX Fordelingstavle (ISV), BxHxD 1100x2000x600 mm, stålplade, dobbeltlåge
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer