Indbygningssæt ISV til VX

Varenummer: SV 9666932

Til montage af ISV udbygningsmoduler i VX skabe.

Varenummer:
SV 9666932
Produktbeskrivelse
Til montage af ISV udbygningsmoduler i skabe.
Materiale
Montagestilladsholder: Stålplade, galvaniseret
Berøringsafskærmning: Pladestål, lakeret
Berøringsafskærmning i siderne: PVC
Leveringsomfang
Monteringsstilladsholder
Berøringsbeskyttelse
Inkl. montagematerialer
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 11
Passer til best.nr.
8457.000
8684.000
8685.000
8686.000
Passer til
Bokstype: VX
Bredde: 600 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
500 mm
600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,6 kg
Bruttovægt
7 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177923287
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
ISV indbygningssæt til VX, 2 BE (500 mm), 11 HE (1650 mm), BxH: 600x1800 mm
Dokumentationer
Vejledning