Fordelingstavler Rækkemonteret gulvskab VX25

Varenummer: VX 9666956

Udbygningssystem til VX, som gør det til et fordelingskab, klar til ISV-udbygningsmoduler.

Varenummer:
VX 9666956
Materiale
Stålplade
Overflade
Skabsramme: grundet
Låge(r), topplade, bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Flangeplader
Bagplade
Topplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
Antal låger
1
Bemærk
Ved 600 mm bredde fordelingstavler anvendes VX basisskabe
Til en sokkelhøjde på 200 mm kræves 2 VE sokkelhjørnestykker, 100 mm, og sokkelpaneler, 100 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Dimensioner
Bredde: 850 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 400 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
84,2 kg
Bruttovægt
85,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
273,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177929562
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Produktbeskrivelse
VX Fordelingstavle (ISV), BxHxD 850x2000x400 mm, stålplade, enkelt låge
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer