Trykpropper til topplade

Varenummer: SV 9674790

Til ombygning af topplade IP 55 til topplade med trykaflastningsfunktion.

Varenummer:
SV 9674790
Produktbeskrivelse
Til ombygning af tagpladen IP 55 til tagplade med trykaflastningsfunktion. Trykaflastningsfunktionen er påkrævet i forbindelse med overholdelsen af personbeskyttelsen i forbindelse med lysbuesikkerheden iht. IEC/TR 61 641 lysbuesikkerheden. Efter montering af trykproppen opnås en kapslingsklasse på IP 54.
Materiale
Polyamid
Leveringsomfang
Inkl. 4 advarselsmærkater
Bemærk
Til en topplade er 2 trykstoppere og 1 advarselsmærkat påkrævet
Grænseværdierne for overholdelse af sikkerhed omkring strømførende kontaktbuer afhænger af det anvendte skinnesystem
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,072 kg
Bruttovægt
0,083 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177709614
ETIM 9
EC000032
ETIM 8
EC000032
ECLASS 8.0
23110190
Produktbeskrivelse
SV Trykprop, til topplader
Dokumentationer
Info sheet