Til afdækning af spændingsførende dele og opfyldelse af intern kapslingsklasse IP 2X og IP XXB inden for lavspændingsafbryder- eller styringsanlæg.
- Varenummer:
- SV 9674990
- Produktbeskrivelse
- Til afdækning af spændingsførende dele og opfyldelse af intern beskyttelsesgrad IP 2X og IP XXB inden for lavspændingsafbryder- eller styringsanlæg. Integrerede ventilationsåbninger muliggør konvektion internt i et anlæg.
- Materiale
- PVC
- Dimensioner
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,7 kg
- Bruttovægt
- 4,2 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177806375
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Afdækningsplade perforeret, BH: 1200x800 mm