Til skinner af fladkobber med forøget kortslutningsholdbarhed eller til mekanisk stabilisering af skinnepakker.
- Varenummer:
- SV 9676017
- Produktbeskrivelse
- Til mekanisk stabilisering af skinnepakker. Egnet til 10 mm skinnetykkelse.
- Materiale
- Rustfrit stål
- Montageanvisning
- Den relevante skruelængde vælges med udgangspunkt i busbar bredden B, dvs. længden = B + fastgørelsesmål. Skruer er ikke indeholdt i leveringsomfanget.
- Skinneklo med indpresningsmøtrik M10
- Montagemål
- 20 mm
- Number of busbars
- 2
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,05 kg
- Bruttovægt
- 0,061 kg
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177625518
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Skinneklo, til 2 skinner H: 10 mm, (flat-PLS)
- Dokumentationer
- Vejledning