Klemme for direkte tilslutning til rundleder

Varenummer: SV 9676730

For direkte tilslutning af rundledere 95 – 300 mm² (enkelt- eller flertrådede).

Varenummer:
SV 9676730
Produktbeskrivelse
For tilslutning af rundledere til et fordelerskinnesystem af fladkobber. Egnet til 10 mm skinnetykkelse.
Materiale
Tilslutningsklemme: Messing, fortinnet
Busbar klo: Rustfrit stål
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer (uden skruer)
Montageanvisning
Den relevante skruelængde vælges med udgangspunkt i busbar bredden B, dvs. længden = B + fastgørelsesmål. Skruer er ikke indeholdt i leveringsomfanget.
Skinneklo med indpresningsmøtrik M10
Skinner per leder
2
Tilslutning af rundledere
95 ‐ 300 mm²
Montagemål
60 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,32 kg
Bruttovægt
0,327 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177625549
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Klemme til direkte tilslutning, rundledertilslutning 95-300 mm?, (flat-PLS 60/100), uden skrue
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer