Tilslutningsplade Til lamelkobberskinner

Varenummer: SV 9676748

For tilslutning af flade lamelkobberskinner.

Varenummer:
SV 9676748
Produktbeskrivelse
For tilslutning af lamelkobberskinner til et fordelerskinnesystem af fladkobber. Egnet til 10 mm skinnetykkelse.
Materiale
Tilslutningsplade: E-Cu
Trykstykke: Rustfrit stål
Busbar klo: Rustfrit stål
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer (uden skruer)
Montageanvisning
Den relevante skruelængde vælges med udgangspunkt i busbar bredden B, dvs. længden = B + fastgørelsesmål. Skruer er ikke indeholdt i leveringsomfanget.
Skinneklo med indpresningsmøtrik M10
Skinner per leder
2
Montagemål
50 mm
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
63 x 20 mm
Passer til lamelkobberskinner
Antal: 2
med antal lameller: 10
med lamelbredde: 63 mm
med lameltykkelse: 1 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,47 kg
Bruttovægt
0,478 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,19
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177625563
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsplader, lamelstørrelse BH: 63x20 mm, (flat-PLS)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Teknik i detaljer