For tilslutning af flade lamelkobberskinner.
- Varenummer:
- SV 9676749
- Produktbeskrivelse
- For tilslutning af lamelkobberskinner til et fordelerskinnesystem af fladkobber. Egnet til 10 mm skinnetykkelse.
- Materiale
- Tilslutningsplade: E-Cu
Trykstykke: Rustfrit stål
Busbar klo: Rustfrit stål - Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer (uden skruer)
- Montageanvisning
- Den relevante skruelængde vælges med udgangspunkt i busbar bredden B, dvs. længden = B + fastgørelsesmål. Skruer er ikke indeholdt i leveringsomfanget.
- Skinneklo med indpresningsmøtrik M10
- Skinner per leder
- 2
- Montagemål
- 50 mm
- Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
- 100 x 20 mm
- Passer til lamelkobberskinner
- Antal: 2
med antal lameller: 10
med lamelbredde: 100 mm
med lameltykkelse: 1 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,62 kg
- Bruttovægt
- 0,639 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,27
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625570
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutningsplader, lamelstørrelse BH: 100x20 mm, (flat-PLS)
- Dokumentationer
- Safety instructions